??
Wybór modelu CAD
K0984.016100012
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0984 - Zawiasy spawalne
Lista materiałowa
K0984.016100012
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0984.016100012
W
Kąt obrotu
°
FORM
Forma
A
MATERIAL
Materiał
Oś stalowa
A
Szerokość
20.0 mm
B
Długość
100 mm
D
Średnica
16 mm
D1
Średnica
10 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1643 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190652
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions